Опубликуйте свои продукты
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
    HEWI

    Shower stool, 950-51-300XA

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - generously sized,, pleasantly warm seat made of high-quality synthetic material, lightly textured - with integrated recessed grips to make sitting down and standing up easier - provides a safe place to sit in the shower - Weight: 5.2 kg - 508 mm tall, 462 mm wide - seat 462 mm wide - Stainless steel frame, matt polished - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat surface in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-51-300XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)508
    • Ширина (мм)462
    • Глубина (мм)428
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011027
    • Название ETIMShower stool
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers