Опубликуйте свои продукты
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - pleasantly warm seat made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 4.4 kg - 497 mm tall, 370 mm wide - seat 370 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-51-30140
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)497
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)382
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011027
    • Название ETIMShower stool
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats