Опубликуйте свои продукты
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    Bath chair - more mobile, Universal chair with towel rail - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - pleasantly warm seat and backrest made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 7.6 kg - 812 mm tall, 455 mm wide - seat 420 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-51-31040
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)812
    • Ширина (мм)455
    • Глубина (мм)581
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011027
    • Название ETIMShower stool
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats