Опубликуйте свои продукты
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
    HEWI

    Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140

    Bath chair - more mobile, multipurpose stool with towel rail and armrests from the re seat range - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - generously sized,, pleasantly warm seat and backrest made of high-quality PIR plastic (post-industrial recycled), lightly textured - Weight: 9.9 kg - 856 mm tall, 545 mm wide - seat 475 mm wide - Seat height: 479 mm - Seat, Backrest and arm pads made of high-quality PIR synthetic material (post-industrial recycling) in the HEWI-colours JH (forest green) or JJ (dark granite grey) - Metal frame, high-quality chrome-plated - equipped with black, anti-slip feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum user weight: 150 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-51-41140
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)856
    • Ширина (мм)545
    • Глубина (мм)566
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011027
    • Название ETIMShower stool
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers