Опубликуйте свои продукты
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Backrest - backrest with mounting brackets attached to both sides - serves as back support for toilet users - installed on support rails with lift-up feature or stationary supports 950.50.... - centre-to-centre from 650 to 700 mm can be adjusted on site, 150 mm deep - backrest 350 mm wide, 390 mm long - backrest made of glass fibre reinforced polyamide - mounting bracket made of metal, powder coated - available in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-51-90090
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииBack rest rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)829
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers