Опубликуйте свои продукты
HEWI Single lever washbasin mixer tap
HEWI Single lever washbasin mixer tap
HEWI Single lever washbasin mixer tap
    HEWI

    HEWI Single lever washbasin mixer tap

    Single lever washbasin mixer - matt black powder-coated, round - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow control 5 l/min, angle-adjustable and theft-protected - Connection via flexible pressure hoses with braided warm-cold marking, 450 mm long, G 3/8". - fitting body Brass - Operating lever with warm-cold marking - 140 mm high, projection 160 mm - Rigid outlet - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1 - WRAS certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAQ1-12M10860
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)42
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015EF_40_20
    • Описание Uniclass 2015Fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings