Опубликуйте свои продукты
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    The MT-100 composite floor profile (named due to the 100 mm rib height) is especially suitable for large-scale buildings with metal structures and significant light between supports. This panel design adapts perfectly to building types such as industrial, office and tertiary buildings, large public buildings, department stores and warehouses, shopping, leisure and sports centres.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-compslab-mt100
    • Тип продукцииProfiled Sheet
    • Группа продукцииComposite Slab
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)675
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
    • Классификация IFCПлита
    • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
    • Код ССКПУ ООН30102304
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction