Опубликуйте свои продукты
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 из 5 звезд3.7(11 отзывы)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-cub-mo18
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled Roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)18
  • Ширина (мм)1064
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings