Опубликуйте свои продукты
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-fac-ban90-380
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled wall cladding
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)380
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-15 15 17 13
  • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls