Опубликуйте свои продукты
MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-32F has a 32mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with available lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-fac-mt32f
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled wall cladding
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)32
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-15 15 17 13
  • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls