Опубликуйте свои продукты
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-fac-mo18
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled wall cladding
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)18
  • Ширина (мм)1064
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-15 15 17 13
  • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls