Опубликуйте свои продукты
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Mallorca profile has a length of up to 6.00m and can be manufactured in 3 useful widths: 804mm, 868mm and 990mm. With a 53mm rib height and its triangular shape, it offers a play of light and shadow on the façade that will make the wall come alive with the passage of light throughout the day.Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-fac-mt53
    • Тип продукцииProfiled Sheet
    • Группа продукцииProfiled wall cladding
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)990
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 17 13
    • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls