Опубликуйте свои продукты
MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet

The Ibiza profile for architectural façades is an example of the developments that have taken place in the construction industry with respect to modern architecture. The Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-fac-mt44
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled wall cladding
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)44
  • Ширина (мм)1010
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-15 15 17 13
  • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls