Опубликуйте свои продукты
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. The FACHADA-HFM panel for vertical exterior cladding of buildings, has obtained approval according to 2 standards: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-fachada-hfm-pf
    • Тип продукцииFaçade Sandwich Panel
    • Группа продукцииFactory Mutual
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Наименование OmniClassWall Exteriors
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls