Опубликуйте свои продукты
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel

    Façade panel with High performance polyurethane. This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-fachada-ultra-ls
    • Тип продукцииFaçade Sandwich Panel
    • Группа продукцииHigh performance polyurethane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Наименование OmniClassWall Exteriors
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls