Опубликуйте свои продукты
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been designed to match our sandwich panels perfectly. The thickness of the sheet is 30 mm. and its structure is formed by four levels of hexagonal cells (air chambers), which provide it with a high level of thermal insulation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-ilumina-hexagona
  • Тип продукцииLighting Panel
  • Группа продукцииLighting Panel with Flashing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings