Опубликуйте свои продукты
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    A refrigeration panel with High performance polyurethane, developed for use at different temperatures, for storage, freezing or deep freezing. The type of ribs and steel thickness used determines the maximum useful length of the panel, depending on its vertical or horizontal installation. The colour of the materials used influence the lighting characteristics of facilities in terms of reflected light, while also determining the surface temperature of the panel itself. The choice of foam determines the fire-resistance characteristics of the panel. Joint design provides excellent sealing characteristics between panel units and also modifies fire-resistance properties.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-ultra-frigo
    • Тип продукцииCold Storage Rooms
    • Группа продукцииHigh performance polyurethane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Наименование OmniClassCold Storage Rooms
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions