Опубликуйте свои продукты
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure. High quality woven wicker provides a strong solid structure and allows the users to trust fully in the end product .
    Cпецификация
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsingle_sofa_Shenzhou_collection
    • Тип продукции collection
    • Группа продукцииShenzhou
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Описание Uniclass 2015External furniture systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture