Опубликуйте свои продукты
Coffee table_New-York collection
HIGOLD

Coffee table_New-York collection

THE OPEN DESIGN OF THE TEAK SIDE PANELS ALLOWS A FULL AIRFLOW TO GIVE BODY MORE CHANCES TO BREATHE, AND CAN BE COVERED WITH EXTRA PILLOWS IF FEELING TOO COOL
Cпецификация
  • New York collection carries on the design DNA of York, Which is also in a good use of natural teak wood and high-end paint on the frames to convey a strong dynamic feeling. It can be integrated into different environments for use.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtable_New-York_collection
  • Тип продукции collection
  • Группа продукцииNew York
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТик
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
Похожие продукты