Опубликуйте свои продукты
HIMACS Basin RCB 400
HIMACS Basin RCB 400
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 400

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Cпецификация
    • HIMACS RCB 400 Basin with 8% Recycled Content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCB400
    • Тип продукцииSinks, Baby Baths & Bowls
    • Группа продукцииBowls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа