Опубликуйте свои продукты
HIMACS Basin RCB465
HIMACS Basin RCB465
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB465

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Cпецификация
    • HIMACS RCB465 Basin with 8% Recycled Content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCB465
    • Тип продукцииSinks, Baby Baths & Bowls
    • Группа продукцииBowls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-02-11
    • Номер версии6
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)505
    • Глубина (мм)411
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа