Опубликуйте свои продукты
HIMACS Basin RCB 5530
HIMACS Basin RCB 5530
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 5530

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Cпецификация
    • HIMACS RCB 5530 Basin with 8% Recycled Content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCB5530
    • Тип продукцииSinks, Baby Baths & Bowls
    • Группа продукцииBowls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели

    Доступно в регионах:

    Европа