Опубликуйте свои продукты
HIMACS Sink RCS 203
HIMACS Sink RCS 203
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS 203

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Cпецификация
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCS203
    • Тип продукцииSinks, Baby Baths & Bowls
    • Группа продукцииSinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)502
    • Глубина (мм)144
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа