Опубликуйте свои продукты
HIMACS Sink RCS398S
HIMACS Sink RCS398S
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS398S

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Cпецификация
    • HIMACS RCS398S Sink with 8% Recycled Content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCS398S
    • Тип продукцииSinks, Baby Baths & Bowls
    • Группа продукцииSinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-02-11
    • Номер версии6
    • Высота (мм)210
    • Ширина (мм)448
    • Глубина (мм)398
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)9.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа