Опубликуйте свои продукты
HIMACS Basin RCB 483
HIMACS Basin RCB 483
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 483

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Cпецификация
    • HIMACS RCB 483 Basin with 8% Recycled Content
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCB483
    • Тип продукцииSinks, Baby Baths & Bowls
    • Группа продукцииBowls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)121.4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815