Опубликуйте свои продукты
FC05-H-b Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LH7+ENL
Asociación HISPALYT

FC05-H-b Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LH7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, with internal thermal insulation, with external thermal insulation, without air cavity, and internal skin of double hollow brick.
Cпецификация
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_FC05-H-b
  • Тип продукцииFacades
  • Группа продукцииFC05
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-07-31
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 00 00
  • Наименование OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls