Опубликуйте свои продукты
ME05-P-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LP11,5+C+AT+LHGF7+ENL
Asociación HISPALYT

ME05-P-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LP11,5+C+AT+LHGF7+ENL

Double skin party wall consisting of: half brick thick perforated brick outer skin, and 7 cm thick, large format, hollow brick inner skin, with internal acoustic and/or thermal insulation and non-ventilated air cavity.
Cпецификация
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_ME05-P-bgf
  • Тип продукцииParty Walls
  • Группа продукцииME05
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-09-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-15 11 11 15
  • Наименование OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions