Опубликуйте свои продукты
PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF
Asociación HISPALYT

PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of one-way, 30 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
Cпецификация
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_PH01-U-EC-c
  • Тип продукцииInternal floor
  • Группа продукцииPH01
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-08-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCПлита
  • Название по ССКПУ ООНCeramic blocks
  • Код ССКПУ ООН30131504
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Номер OmniClass23-13 35 23
  • Наименование OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction