Опубликуйте свои продукты
QB08-R-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF
Asociación HISPALYT

QB08-R-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF

Vented conventional flat roof with cap sheet waterproofing membrane, on a clay roofing pannel, over vented air cavity with thermal insulation, and horizontal structural support consisting of two-way, 25 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Cпецификация
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_QB08-R-EC-b
  • Тип продукцииRoofing
  • Группа продукцииQB08
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-07-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 58 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roll Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 23
  • Наименование OmniClassFlat Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction