Опубликуйте свои продукты
FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL
Asociación HISPALYT

FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Cпецификация
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_FC15-B1-b
  • Тип продукцииFacades
  • Группа продукцииFC15
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-07-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic blocks
  • Код ССКПУ ООН30131504
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 00 00
  • Наименование OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls