Опубликуйте свои продукты
V 3015 Clean -  помещения с повышенными требованиями к чистоте, гибкие скоростные ворота
Hörmann
Архив

V 3015 Clean - помещения с повышенными требованиями к чистоте, гибкие скоростные ворота

Гибкие скоростные ворота Hörmann V 3015 Clean Самонесущая конструкция ворот для внутренних помещений, специально предназначена для чистых помещений, с прозрачным полотном ворот. Технические характеристики: маркировка CE по DIN EN 13241-1 Экологичность подтверждена Экологической декларацией продукции (EPD*) по ISO14025 и prEN15804 *Институт оконных технологий (ift) Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Размер проема (ширина x высота): 2000-2500 x 2000-3000 mm Области применения: внутренние ворота, пищевая промышленность, чистые помещения, промышленные ворота
Cпецификация
  • Полотно ворот: Полотно ворот из прозрачного ПВХ, толщиной 4 мм. С элементами ветровой защиты из пружинной стали в цветных приемных гнездах полотна ворот, с боковыми сдвоенными роликами. Поверхность: Приемные гнезда полотна ворот могут быть окрашены в пять стандартных цветов: по образцу RAL 1018 желтый цинк, RAL 2004 оранжевый, RAL 3002 карминно-красный, RAL 5010 цвет голубой горечавки, RAL 7038 цвет серого агата. Направляющие ворот: Самонесущие боковые направляющие шины из окантованной нержавеющей стали, серийно со скошенными кожухами вала и привода из нержавеющей стали. Наматывающий вал из оцинкованной прецизионной трубы. Опционально возможно исполнение наматывающего вала из нержавеющей стали V2A. Управление воротами: Фланцевый привод с электромагнитным тормозом, со встроенным улавливающим устройством, цифровым конечным выключателем, мощность двигателя 1,1 кВт, напряжение электропитания 230 В, 50 Гц, класс защиты IP 54. Сторона привода справа/слева. Аварийное открывание при помощи рукоятки для аварийного открывания ворот. Блок управления BS 150 FU E 1 в распределительном шкафу из нержавеющей стали, IP 65, 1-фазный ток 230 В, размер (ширина x высота x глубина) = 300 x 500 x 200 мм, преобразователь частоты, электронное регулирование конечных положений, пленочный выключатель «Откр./Стоп/Закр.», автоматическое закрывание и индикация на дисплее. Соединительный кабель с евровилкой СЕЕ и 3 беспотенциальными контактами. Предохранитель замыкающего контура с энергетической цепью и однолучевой световой барьер на боковых элементах ворот. Скорость движения ворот: Открывание: ок. 1,5 м/с Закрывание: ок. 0,5 м/с Монтаж Профессиональный монтаж ворот, включая прокладку кабеля, а также работы по настройке/выравниванию и пробный ход, на имеющейся и подходящей для монтажа ворот опорной конструкции. Области применения: внутренние ворота, пищевая промышленность, чистые помещения, промышленные ворота
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1121
  • Тип продукцииIndustrial doors
  • Группа продукцииHigh-speed doors
  • Дата публикации2021-01-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)2500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Номер OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Наименование OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors