Hörmann has a commercial steel pan door to meet any specification. Our 250P door is a standard duty 20-gauge steel. All models are manufactured to Hörmann’s quality standards.
Door panels are constructed using a special preparation process that includes hot dipped galvanizing that is applied to the steel substrate, followed by a baked-on polyester base coat, then a durable baked-on polyester finish coat. This layering creates a long-lasting surface finish for maximum protection against adverse effects of the elements. Precisely designed tongue and groove section joints along with a double end stile design add to overall structural integrity. Bottom section safety fixtures contribute to safety, and optional full cavity HCFC-free polystyrene insulation (R value 7.4) helps save on energy costs and support a quiet workspace.
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Южная Америка |
|---|---|
Ангилья | Аргентина |
Антигуа и Барбуда | Боливия |
Аруба | Бразилия |
Багамы | Венесуэла |
Барбадос | Гайана |
Белиз | Колумбия |
Бермуды | Парагвай |
Бонэйр | Перу |
Британские Виргинские острова | Суринам |
Виргинские Острова | Уругвай |
Гаити | Фолклендские острова |
Гваделупа | Французская Гвиана |
Гватемала | Чили |
Гондурас | Эквадор |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |