Опубликуйте свои продукты
Рулонные ворота SB Decotherm S
Hörmann
Архив

Рулонные ворота SB Decotherm S

Рулонные ворота SB Decotherm S Hörmann Конструкция из двустенных стальных секций, со вспененным ПУ, с уравновешиванием ворот за счет пружин растяжения. Экологичность подтверждена Экологической декларацией продукции (EPD*) по ISO14025 и prEN15804 *Институт оконных технологий (ift) Rosenheim EPD-RR-0.4 Технические характеристики: маркировка CE согл. стандарту EN 13241-1 Размер проема (ширина × высота): 1000-5000 x 2000-4500 mm Области применения: торговые центры, магазины в торговых центрах, ворота для закрытия проемов в магазинах, перегородки для запирания на ночь, подземные гаражи, коллективные гаражи, наружные рулонные ворота
Cпецификация
  • Полотно ворот: Профили полотна ворот из двустенных вогнутых стальных профилей из сверхтвердой стали, соединенных друг с другом с помощью формованных шарниров, со вспененным ПУ. Пластмассовые концевые детали в каждом профиле (защита от смещения отдельных профилей) и ветровые крюки в виде фиксационных предохранителей. Замыкающий напольный профиль из двустенного жесткого на изгиб алюминиевого прессованного профиля с уплотнением из EPDM. Опционально с регулируемым щеточным уплотнением в виде уплотнения перемычки. Поверхность: Оцинкованная, микропрофилированная с обеих сторон. Опционально с обеих сторон возможно грунтовочное покрытие цвета RAL 9002 / RAL 9006. Предпочтительные или специальные цвета – по запросу. Направляющие ворот: Направляющая шина из прессованного алюминия с приемной воронкой, направляющий профиль скольжения и щеточное уплотнение. Оцинкованные консоли из листовой стали, наматывающий вал из оцинкованной стальной трубы с пределом прогиба в соответствии со стандартом DIN 2458 I / 500. Уравновешивание ворот с помощью пружин растяжения. Управление воротами: Управление вручную ≤ 3 500 мм ≥ ручная цепная тяга с редуктором. Опционально возможны фланцевые приводы с импульсным управлением или с системой управления Totmann – по запросу. Монтаж: Профессиональный монтаж ворот, включая прокладку кабеля, а также работы по настройке/выравниванию и пробный ход, на имеющейся и подходящей для монтажа ворот опорной конструкции. Области применения: торговые центры, магазины в торговых центрах, ворота для закрытия проемов в магазинах, перегородки для запирания на ночь, подземные гаражи, коллективные гаражи, наружные рулонные ворота
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1379
  • Тип продукцииIndustrial doors
  • Группа продукцииRolling shutters/rolling grilles
  • Дата публикации2021-01-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)4500
  • Ширина (мм)5000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Shutters
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003229
  • Название ETIMRoller shutter
  • Название по ССКПУ ООНShutters
  • Код ССКПУ ООН30151801
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
  • Описание Uniclass 2015Roller shutters
  • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rolling Exterior Shutters
  • Номер OmniClass23-17 11 13 25 11
  • Наименование OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors