Опубликуйте свои продукты
ALR F42 Vitraplan, секционные ворота
Hörmann
Архив

ALR F42 Vitraplan, секционные ворота

Секционные ворота Hörmann ALR F42 Vitraplan - строительная серия 60 Рамная конструкция из алюминия с остеклением большой площади, равномерное распределение полей и установленное заподлицо прозрачное остекление из пластмассы с коричневым или серым оттенком. Экологичность подтверждена Экологической декларацией продукции (EPD*) по ISO14025 и prEN15804 *Институт оконных технологий (ift) Rosenheim EPD-STA-0.3.2 Маркировка CE по DIN EN 13241-1 Размер проема (ширина x высота): 2000-6000 x 1875-7500 mm Области применения: промышленные здания, производственные цеха, мастерские, коллективные гаражи
Cпецификация
  • Технические характеристики: Маркировка CE по DIN EN 13241-1 Полотно ворот: Рамы остекления из прессованных алюминиевых профилей со стальными боковыми заглушками. Защита от защемления пальцев снаружи и изнутри. Напольное уплотнение, промежуточные уплотнения и уплотнение перемычки из EPDM, строительная глубина 42 мм. Рамы остекления с двойным прозрачным остеклением из пластмассы толщиной 26 мм, а также с установленным заподлицо прозрачным остеклением из пластмассы толщиной 4 мм, с коричневым или серым оттенком на выбор. Опционально возможно другое остекление (заполнение) – по запросу. Поверхность: Рамы остекления снаружи и изнутри подходящие к Vitraplan коричневого цвета RAL 9017 или серого цвета RAL 9005 Направляющие ворот: Боковой элемент угловой коробки c защитой от заxватывания сбоку ворот, из горячеоцинкованного стального листа, горизонтальные безопасные ходовые шины, боковое уплотнение из EPDM. Уравновешивание при помощи торсионных пружин ворот, минимум 25 000 нагрузочных циклов (стандартное исполнение). Опционально с усиленными торсионными пружинами (большее число циклов) – по запросу. Управление воротами: Привод WA 400 с блоком управления A445. Опционально возможны другие варианты исполнения (приводы / блоки управления) – по запросу. Монтаж Профессиональный монтаж ворот, включая прокладку кабеля, а также работы по настройке / выравниванию и пробный ход, на имеющейся и подходящей для монтажа ворот опорной конструкции. Указание: Пол в проеме ворот должен быть горизонтальным по всей ширине ворот. Грунт снаружи непосредственно перед полотном ворот должен иметь уклон от ворот. Области применения: промышленные здания, производственные цеха, мастерские, коллективные гаражи
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка334
  • Тип продукцииIndustrial doors
  • Группа продукцииSectional doors
  • Дата публикации2021-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7500
  • Ширина (мм)6000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13
  • Наименование OmniClassMetal Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors