Опубликуйте свои продукты
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    ECOPact® Agilia® Horizontal is specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    Cпецификация
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Self-compacting concrete for horizontal elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties with a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 600 to 700 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEcopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • Тип продукцииECOPact Agilia
    • Группа продукцииConcrete
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-02-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEG013000
    • Название ETIMBuilding materials
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Описание Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Наименование OmniClassConcretes

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания