Опубликуйте свои продукты
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 is a single-component, thixotropic, fiber-reinforced, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing sulfate-resistant cement and corrosion inhibitors (which offer additional protection to the concrete against harmful external agents that can compromise its structural stability). It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R3 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Cпецификация
    • Repair mortar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • Тип продукцииRepair
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Наименование OmniClassRepair Mortars

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания