Опубликуйте свои продукты
TectorSpex 900 Union
TectorSpex 900 Union
    Holcim

    TectorSpex 900 Union

    TectorSpex 900 Unión is a ready-to-use adhesion promoter based on water-based acrylic resins, silica and special additives that improve workability and adhesion. Suitable for the application of fibre cement adhesives, self-levelling and finishing plasters, both indoors and outdoors.
    Cпецификация
    • Adhesion bridge for mortars.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Spex_900_Union
    • Тип продукцииAdhesive
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалNatural resin
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Номер OmniClass23-13 15 13 27
    • Наименование OmniClassSurface Bonding Mortar

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания