Опубликуйте свои продукты
TectorCeram 324 S1 Flex
TectorCeram 324 S1 Flex
    Holcim

    TectorCeram 324 S1 Flex

    TectorCeram 324 S1 Flex is a one-component, no vertical slip, extended open time adhesive formulated with cement, mineral f illers, resins and additives for excellent deformability and very high elasticity. It is designed for laying non-staining and moisturestable ceramic tiles and natural stone in interior and exterior floor and wall coverings.
    Cпецификация
    • Cementitious adhesive.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Ceram_324_S1_Flex
    • Тип продукцииAdhesive
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_02_12
    • Описание Uniclass 2015Cementitious adhesives
    • Номер OmniClass23-13 23 15
    • Наименование OmniClassAdhesives