Опубликуйте свои продукты
TectorCeram 324 S2 Superflex
TectorCeram 324 S2 Superflex
    Holcim

    TectorCeram 324 S2 Superflex

    TectorCeram 324 S2 SuperFlex es un adhesivo monocomponente, sin deslizamiento vertical y de tiempo abierto prolongado, formulado con cemento, cargas minerales, resinas y aditivos que le confieren una excelente deformabilidad y una elasticidad muy elevada. Está diseñado para la colocación de baldosas cerámicas que no manchan y resistentes a la humedad, así como de piedra natural, en revestimientos de suelos y paredes, tanto en interiores como en exteriores.

    Cпецификация
    • Adhesivo cementoso - C2 TE S2 según UNE-EN-12004

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Ceram_324_S2_Superflex
    • Тип продукцииAdhesive
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_02_12
    • Описание Uniclass 2015Cementitious adhesives
    • Номер OmniClass23-13 23 15
    • Наименование OmniClassAdhesives