Опубликуйте свои продукты
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    TectorSpex 702 Cosmético R2 is a single-component, fiber-reinforced, thixotropic, high-strength, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing cement specially indicated for the non-structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R2 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Cпецификация
    • Non-structural repair mortar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Тип продукцииRepair
    • Группа продукцииMortar
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Наименование OmniClassRepair Mortars