Опубликуйте свои продукты
KDH / KDHT - Countersunk screw
Klimas Wkręt-Met

KDH / KDHT - Countersunk screw

KDH / KDHT
∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6
Countersunk head construction screw with PZ (KDH) or TX (KDHT) drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

SUBSTRATES
• Solid wood
• Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (yellow)

APPLICATION
• Fastening wood elements
• Fastening PVC elements
• Fastening furniture elements

Cпецификация
  •    Galvanized-yellow   Length range:
    ∅3   KDH / KDHT   12 - 40 mm
    ∅3,5   KDH / KDHT   13 - 60 mm
    ∅4   KDH / KDHT   13 - 70 mm
    ∅4,5   KDH / KDHT   16 - 80 mm
    ∅5   KDH / KDHT   25 - 120 mm
    ∅6   KDH / KDHT   40 - 200 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Countersunk head
    Screw socket type TX or PZ
    Thread type Partial thread
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKDH_KDHT-countersunk-screw
  • Тип продукцииScrews and fasteners for wooden constructions
  • Группа продукцииWood construction screws
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Описание Uniclass 2015Construction joints
  • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Наименование OmniClassScrews

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка