Опубликуйте свои продукты
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
    Honeywell

    E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet

    E-Mon Class 6000 MMU Cabinet NEMA4 Steel

    Cпецификация
    • Features & Benefits:

      • Type 4 Enclosure Outdoor Rated
      • Three cabinet sizes available - up to 8, 16, or 24 Meters
      • Must be ordered with E-Mon Class 6000 Meters
      • Blank must be ordered for unused spaces

      SKUs:

      • 6000-MMU-BLANK - Class 6000 MMU 8 to 16 Blank for unused meter space
      • 6000-MMU-8 - Class 6000 MMU for up to 8 Meters NEMA4 Steel
      • 6000-MMU-24 - Class 6000 MMU for up to 24 Meters NEMA4 Steel
      • 6000-MMU24-BLANK - Class 6000 MMU24 Blank for unused meter space
      • 6000-MMU-16 - Class 6000 MMU for up to 16 Meters NEMA4 Steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE-Mon-Class-6000-MMU-Cabinet
    • Тип продукцииSubmeters
    • Группа продукцииMultiple Meter Units (MMUs)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-27
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха