Опубликуйте свои продукты
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems

    Smoke-Rated Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The smoke-rated sliding ICU systems are available in multiple configurations with concealed high-temperature gaskets or brush designs. The systems may be designed with track or trackless bottoms and partial or full breakout configurations. Self-closing options are available along with mini-blind glass and/or fire-rated panels. The doors comes standard with a UL 1784 label applied at the factory that certifies that the systems exceed the air infiltration requirements of NFPA 105.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHorton-ICUSRSlide2
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-09-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors