Опубликуйте свои продукты
Corner base cabinet  A100541 Plain White
HTH Køkken

Corner base cabinet A100541 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка19A100541
  • Тип продукцииPlain White
  • Группа продукцииCorner base
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП, отделанная меламином
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)36.3
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings