Опубликуйте свои продукты
Jupiter APC
HUB Parking Technology

Jupiter APC

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Jupiter APC is a cashless version of the Automated Pay Station. It is a customer-friendly and easy-to-use station that accepts payment by Credit Card only, for ideal customer convenience. Its scanner can handle vouchers, prebooking, 3rd party tickets.
Cпецификация
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJupiter-APC
  • Тип продукцииJUPITER
  • Группа продукцииAutomated pay stations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1300
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)68
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНParking meters
  • Код ССКПУ ООН46161505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Описание Uniclass 2015Parking meters
  • Номер OmniClass23-11 23 11
  • Наименование OmniClassParking Meters

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Океания Южная Америка