Опубликуйте свои продукты
Jupiter LXS
Jupiter LXS
    HUB Parking Technology

    Jupiter LXS

    5.0 из 5 звезд5.0(8 отзывы)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJupiter-LXS
    • Тип продукцииJUPITER
    • Группа продукцииExit stations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНParking meters
    • Код ССКПУ ООН46161505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Описание Uniclass 2015Parking meters
    • Номер OmniClass23-11 23 11
    • Наименование OmniClassParking Meters

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Океания Южная Америка