Опубликуйте свои продукты
Jupiter LSS
Jupiter LSS
    HUB Parking Technology

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJupiter-LSS
    • Тип продукцииJUPITER
    • Группа продукцииSection station
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНParking meters
    • Код ССКПУ ООН46161505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Описание Uniclass 2015Parking meters
    • Номер OmniClass23-11 23 11
    • Наименование OmniClassParking Meters

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Океания Южная Америка
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
    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (11)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)