Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
    Hubbell Wiring Device-Kellems

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow

    Removable bracket allows reel to be dis-engaged from mount
    Durable light weight non-metallic housing
    40 Ft. of 12/3 cord for greater current carrying capacity
    Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

    Cпецификация
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 40 Ft
      Cable Type - #12/3 SJTW
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Triple Tap
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with triple tap outlet, black
      UPC - 783585524849

      Dimensions
      Cable Length Active - 480
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 12/3 SJTW
      Feeder Cord - 12/3 SJTW
      Nema Color - Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBLC40123TT
    • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
    • Группа продукцииCord Reels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНCable reels
    • Код ССКПУ ООН26121635
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 17 11
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки