Опубликуйте свои продукты
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
Hubbell Wiring Device-Kellems

Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

4.2 из 5 звезд4.2(11 отзывы)
To protect against spills, the receptacle assembly is sealed with patent pending silicone gaskets to repel liquids in both the down and up positions. The countertop receptacle is UL Listed to 498 Section 146 to be water resistant to a half gallon of liquid spilled on the device. The receptacle face is perpendicular to the surface when in use. To switch between the down and up positions, the user simply pushes down on the device to initiate the pop-up function. Patented Tamper-resistant Cam Action outlets incorporate internal mechanisms to limit access to the energized internal components while allowing the user to insert a plug with little to no extra effort.   Installable in surface or flush mount options, the Pop-Up Countertop Receptacle is available in seven different finishes to compliment virtually any décor. They are available in black, white, brushed aluminum, brushed brass, brushed nickel, polished chrome, and matte bronze.   The Pop-Up Countertop Receptacle can be installed on almost any surface, bringing power to wherever you need it – and protecting the device against damage when not in use.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-popup-countertop-receptacle-RCT200ALU
  • Тип продукцииWall / Furniture / Ceiling Products
  • Группа продукцииKitchen Counter Receptacle
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.4
  • Ширина (дюймы)4.2
  • Глубина (дюймы)4.2
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код Uniclass 2015Ss_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 27 11
  • Наименование OmniClassElectrical Receptacles

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки