Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
    Hubbell Wiring Device-Kellems

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow

    Ratchet lock can be disengaged in field
    Optional pivot base allows 340° rotation of reel
    Multi-position roller guide can be mounted in four different positions
    Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

    Cпецификация
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - #14/3 SOW-A
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance
      * Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
      * Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
      Series - Industrial
      Type - 16" Weatherproof
      UPC - 783585209104

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Cable Length Inactive - 60
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 600 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 14/3 SOW-A
      Feeder Cord - 14/3 SOW-A
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBL501431W
    • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
    • Группа продукцииCable Reels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНCable reels
    • Код ССКПУ ООН26121635
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 17 11
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels